Riferimento del sistema
Sistema di manipolazione delle bistecche
Soluzioni di sistema | Beni di consumo | Cibo e bevande
        Obiettivo
      
Movimentazione di prodotti grezzi dal nastro trasportatore all'imballaggio. Poiché la pinza non ha un proprio azionamento, viene controllata tramite un asse rotante integrato nel Flexpicker.
        Soluzione
      
La soluzione risiede in un design dei componenti compatibile con gli alimenti. Inoltre, è stata creata un'interfaccia diretta tra l'asse rotante del robot e la cinematica della pinza.
        Highlights e dati tecnici
      
 Azionamento del servomotore CA Azionamento del servomotore CA
 Presa esterna Presa esterna
                Dati tecnici
              
| Tipo di alimentazione | elettrico | 
| Progetto pinza | FORM | 
| Corsa max. | 177 [mm] | 
| Peso del sistema | 2.5 [kg] |